(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แม่แรงสำหรับการติดตั้งเครื่องจักรที่เป็นงานละเอียด และโต๊ะระดับแนวนอนเพื่อการปรับระดับงานละเอียดอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดตำแหน่งของจุดศูนย์ได้ตามต้องการ แม้ว่าจะมีโหลดภาระงาน การหมุนก็ยังคงเบาช่วยให้ปรับสเกลวัดง่าย
ชนิด | อุปกรณ์เสริม | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | ไม่รวม | มี/ไม่มี เทอร์มินอลเอาต์พุตข้อมูลการวัด | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง สเกลวัด(มิลลิเมตร) | 0.01 | ช่วงการดำเนินงาน(มิลลิเมตร) | 60-75 | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด(กิโลกรัม) | 400 |
มือจับ แรงที่ โหลดไฟฟ้า สูงสุด(N) | 90 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7850 ในชุด ไมโครมิเตอร์, Micro Jack ซีรีส์ 7
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง