• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

167 Series Micrometer Reference Bar MB (for V-groove Micrometer)

Part Number
167-329
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งDiameter
(mm)
3 Day(s) φ25

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Accessories Waterproof Function Not Included With / Without Measurement Data Output Terminal Not Included
Scale Interval(mm) Special Micrometer Measurement Surface Available Measurement Element Diameter(mm) 0–25
Code No / Symbols / Part No 167-329 Frame Depth(mm) Available Dimensional Tolerance for the Nominal Dimension(µm) ±2
Nominal Dimension(mm) 25 Measurement Surface Shape Available

Please check the type/dimensions/specifications of the part 167-329 in the 167 Series Micrometer Reference Bar MB (for V-groove Micrometer) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 167-329 ในชุด 167 Series Micrometer Reference Bar MB (for V-groove Micrometer)