(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับปรับจุดอ้างอิงของ ไมโครมิเตอร์ เกลียว สกรู
graduations (มิลลิเมตร): ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน / ไมโครมิเตอร์ พิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
MB-25/55 |
MB-25/60 |
MB-50/55 |
MB-50/60 |
MB-75/55 |
MB-75/60 |
MB-100/55 |
MB-100/60 |
MB-125/55 |
MB-125/60 |
MB-150/55 |
MB-150/60 |
MB-175/55 |
MB-175/60 |
MB-200/55 |
MB-200/60 |
MB-225/55 |
MB-225/60 |
MB-250/55 |
MB-250/60 |
MB-275/60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง สเกลวัด (มิลลิเมตร) | พื้นผิว การวัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง องค์ประกอบ การวัด (มิลลิเมตร) | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | ความลึกของ เฟรม (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ มิติสำหรับ มิติ ขนาดเกลียว (ไมโครเมตร) | มิติ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | รายละเอียดประเภท | การวัด รูปทรง พื้นผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,050.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 92 วัน | ไมโครมิเตอร์ พิเศษ | ที่มีจำหน่าย | 0-25 | 167-269 | NA | ±4 | 25 | เกลียววิตเวอต θ = 55 ° | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 2,050.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 92 วัน | ไมโครมิเตอร์ พิเศษ | NA | 0-25 | 167-261 | NA | ±4 | 25 | เมตริก (ยูนิไฟต์) θ = 60 ° | NA | ||
฿ 2,050.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 92 วัน | ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | NA | 0-25 | 167-270 | NA | ±5 | 50 | เกลียววิตเวอต θ = 55 ° | NA | ||
฿ 2,050.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ไมโครมิเตอร์ พิเศษ | NA | 25-50 | 167-262 | NA | ±5 | 50 | เมตริก (ยูนิไฟต์) θ = 60 ° | NA | ||
฿ 3,450.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 92 วัน | ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | NA | 0-25 | 167-271 | NA | ±6 | 75 | เกลียววิตเวอต θ = 55 ° | NA | ||
฿ 3,450.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 92 วัน | ไมโครมิเตอร์ พิเศษ | NA | 50 ถึง 75 | 167-263 | NA | ±6 | 75 | เมตริก (ยูนิไฟต์) θ = 60 ° | NA | ||
฿ 3,450.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 92 วัน | ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | NA | 0-25 | 167-272 | NA | ±7 | 100 | เกลียววิตเวอต θ = 55 ° | NA | ||
฿ 3,450.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 92 วัน | ไมโครมิเตอร์ พิเศษ | NA | 75 ถึง 100 | 167-264 | NA | ±7 | 100 | เมตริก (ยูนิไฟต์) θ = 60 ° | NA | ||
฿ 3,600.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 92 วัน | ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | NA | 25-50 | 167-273 | NA | ±8 | 125 | เกลียววิตเวอต θ = 55 ° | NA | ||
฿ 3,600.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 92 วัน | ไมโครมิเตอร์ พิเศษ | NA | 0-25 | 167-265 | NA | ±8 | 125 | เมตริก (ยูนิไฟต์) θ = 60 ° | NA | ||
฿ 3,600.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 92 วัน | ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | NA | 0-25 | 167-274 | NA | ±9 | 150 | เกลียววิตเวอต θ = 55 ° | NA | ||
฿ 3,600.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 92 วัน | ไมโครมิเตอร์ พิเศษ | ที่มีจำหน่าย | 0-25 | 167-266 | ที่มีจำหน่าย | ±9 | 150 | เมตริก (ยูนิไฟต์) θ = 60 ° | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 3,725.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 92 วัน | ไมโครมิเตอร์ พิเศษ | NA | 0-25 | 167-275 | NA | ±10 | 175 | เกลียววิตเวอต θ = 55 ° | NA | ||
฿ 3,725.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 92 วัน | ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | ที่มีจำหน่าย | 25-50 | 167-267 | ที่มีจำหน่าย | ±10 | 175 | เมตริก (ยูนิไฟต์) θ = 60 ° | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 3,725.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 92 วัน | ไมโครมิเตอร์ พิเศษ | NA | 0-25 | 167-276 | NA | ±11 | 200 | เกลียววิตเวอต θ = 55 ° | NA | ||
฿ 3,725.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 92 วัน | ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | ที่มีจำหน่าย | 0-25 | 167-268 | ที่มีจำหน่าย | ±11 | 200 | เมตริก (ยูนิไฟต์) θ = 60 ° | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 3,875.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 92 วัน | ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน | ที่มีจำหน่าย | 0-25 | 167-280 | ที่มีจำหน่าย | ±12 | 225 | เกลียววิตเวอต θ = 55 ° | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 3,875.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 92 วัน | ไมโครมิเตอร์ พิเศษ | ที่มีจำหน่าย | 25-50 | 167-277 | ที่มีจำหน่าย | ±12 | 225 | เมตริก (ยูนิไฟต์) θ = 60 ° | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | 167-281 | - | ±13 | 250 | เกลียววิตเวอต θ = 55 ° | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ไมโครมิเตอร์ พิเศษ | ที่มีจำหน่าย | 0-25 | 167-278 | ที่มีจำหน่าย | ±13 | 250 | เมตริก (ยูนิไฟต์) θ = 60 ° | ที่มีจำหน่าย | ||
฿ 5,225.00 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 92 วัน | ไมโครมิเตอร์ พิเศษ | ที่มีจำหน่าย | 25-50 | 167-279 | ที่มีจำหน่าย | ±14 | 275 | เมตริก (ยูนิไฟต์) θ = 60 ° | ที่มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์เสริม | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่รวม | มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่รวม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง