• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

167 Series, Micrometer Reference Rod MB

167 Series, Micrometer Reference Rod MB

[Applications]
· Used to adjust the reference point of the outer micrometer.

Part Number
MB-125
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSize L
(mm)
Diameter
(mm)
Dimensional Difference Width
(µm)
3 Day(s) 125φ 7.92.0

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Accessories Waterproof Function Not Included With / Without Measurement Data Output Terminal Not Included
Scale Interval(mm) Special Micrometer Measurement Surface NA Measurement Element Diameter(mm) 225~250
Code No / Symbols / Part No 167-105 Frame Depth(mm) NA Dimensional Tolerance for the Nominal Dimension(µm) ±3.5
Measurement Surface Shape NA

Please check the type/dimensions/specifications of the part MB-125 in the 167 Series, Micrometer Reference Rod MB series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MB-125 ในชุด 167 Series, Micrometer Reference Rod MB