(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถทำการวัดภายในได้หลากหลายโดยการรวม "แท่งร็อด หลายแท่งเข้ากับ แท่งร็อด อ้างอิง แบบฝัง " ใน ตัวเครื่อง เดียว
· พื้นผิว การวัดมีให้เลือกทั้งแบบมีหรือไม่มี ปลาย คาร์ไบด์
· จำเป็นต้องใช้ เกจวัด อ้างอิงแยกต่างหากสำหรับการปรับจุด ฐานรอง/แผ่นรอง
· แท่งประกบภายใน ไมโครมิเตอร์
· 337, 137 ชุด
รหัสสินค้า |
---|
IMZ-1000 |
IMZ-1000MJ |
IMZ-150 |
IMZ-1500 |
IMZ-1500MJ |
IMZ-300 |
IMZ-500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ค่า แสดงผลขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ข้อผิดพลาดเชิงปริมาณ | พาวเวอร์ซัพพลาย | จังหวะของหัวไมโครมิเตอร์ (มิลลิเมตร) | เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน | คันและหมายเลข ท่อเหล็ก | ฟังก์ชั่น | ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,170.67 ฿ 8,306.48 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 ถึง 1,000 | 137-204 | อนาล็อก | 0.01 | - | - | 13 | - | 8 รายการ (13, 25, 50, 50, 100, 200, 200, 300 มม.) | - | 50 ถึง 63 | ||
฿ 36,121.37 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 200 ถึง 1,000 | 337-301 | Digimatic (LCD) ชนิดกัน กันน้ำ พร้อม ปลาย คาร์ไบด์ ซีเมนต์ | 0.001 | ไม่รวม± 1 นับ | ถ่านกระดุมซิลเวอร์ออกไซด์ SR44 x 1 ก้อน | 25 | IP65 | 6 รายการ (25, 50, 100, 100, 200, 300 มม.) | ฟังก์ชั่นการตั้งค่าเป็นศูนย์, ฟังก์ชั่นการคืนค่าเป็นศูนย์, ฟังก์ชั่นค้างไว้, ฟังก์ชั่นที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (สามารถจดจำ 2), ฟังก์ชั่นล็อคฟังก์ชั่น, ฟังก์ชั่นเปิด / ปิดอัตโนมัติ | 200 ถึง 225 | ||
฿ 5,451.59 ฿ 3,728.89 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50-150 | 137-201 | อนาล็อก | 0.01 | - | - | 13 | - | สามชิ้น (13, 25, 50 มม.) | - | 50 ถึง 63 | ||
฿ 15,360.43 ฿ 10,540.33 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 ถึง 1500 | 137-205 | อนาล็อก | 0.01 | - | - | 13 | - | 10 หน่วย (13, 25, 50, 50, 100, 200, 200, 200, 300, 300 มม.) | - | 50 ถึง 63 | ||
฿ 40,439.56 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 200 ถึง 1500 | 337-302 | Digimatic (LCD) ชนิดกัน กันน้ำ พร้อม ปลาย คาร์ไบด์ ซีเมนต์ | 0.001 | ไม่รวม± 1 นับ | ถ่านกระดุมซิลเวอร์ออกไซด์ SR44 x 1 ก้อน | 25 | IP65 | 7 รายการ (25, 50, 100, 200, 300, 300, 300 มม.) | ฟังก์ชั่นการตั้งค่าเป็นศูนย์, ฟังก์ชั่นการคืนค่าเป็นศูนย์, ฟังก์ชั่นค้างไว้, ฟังก์ชั่นที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (สามารถจดจำ 2), ฟังก์ชั่นล็อคฟังก์ชั่น, ฟังก์ชั่นเปิด / ปิดอัตโนมัติ | 200 ถึง 225 | ||
฿ 6,953.01 ฿ 4,741.26 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 ถึง 300 | 137-202 | อนาล็อก | 0.01 | - | - | 13 | - | 5 ชิ้น (13, 25, 50, 50, 100 มม.) | - | 50 ถึง 63 | ||
฿ 8,535.84 ฿ 7,085.60 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50-500 | 137-203 | อนาล็อก | 0.01 | - | - | 13 | - | 6 รายการ (13, 25, 50, 50, 100, 200 มม.) | - | 50 ถึง 63 |
กำลังโหลด …
เครื่องมือ ผิดพลาด(ไมโครเมตร) | ±(3 + จำนวน แท่งร็อด + การวัดสูงสุด / 50) (เศษส่วนปัดขึ้น) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง