(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไฟบอกสถานะ ดิจิตอลกันน้ำและกันฝุ่นพร้อมระดับการ กันน้ำ IP65
[คุณสมบัติ]
·จอแสดงผลแบบดิจิตอลและ อนาล็อก ช่วยให้สามารถตัดสินได้ง่าขึ้น
·ด้วยฟังก์ชั่นการวัดค่า MIN, MAX
·มี ฟังก์ชั่น สวิตช์ ปรับทิศทางการวัด (+ -)
· ด้วยฟังก์ชั่นที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สเปค IP65 ที่ใช้อย่างปลอดภัยในสถานที่ทำงานที่สัมผัสกับฝุ่นละอองและของเหลว
·ใช้สำหรับการวัดการกระจัด เช่น แนวระนาบ การประเมินคุณภาพการติดตั้งชิ้นงาน ระยะห่างของเพลาและการตั้งฉาก ฯลฯ โดยมีตัวบ่งชี้ดิจิตอลแบบคันโยก
ตำแหน่ง การถือ ไดอัลเกจ ไม่สามารถ ใช้จากการแก้ไข จิ๊กเท่านั้น
| ||
01 ใช้ไดอัลเกจในการวัด กระบอกสูบ ของกระบวนการ เครื่องกลึง | 02 เพื่อวัดเว้าและ สายวัดของปลายพื้นผิว |
01 เพื่อวัด ปากกาจับชิ้นงาน บน เครื่องกลึง | 02-1 ระหว่าง กระบวนการแปรรูป เครื่องกลึง ชุด ชิ้นงาน บน หัวจับ เลื่อนแล้ววัดความผิดปกติของ พื้นผิว กระบอกสูบ | 02-2 เพื่อวัดระดับ แกน |
03 ความสะดวกในการตรวจวัด ของ พื้นผิว ร่องแคบหรือเพื่อทำ การวัดที่แม่นยำยิ่งกว่า ไดอัลเกจ ยิ่ง หัว เกจวัดขนานกันมาก และ พื้นผิว การวัดยิ่งมาก จะถูกวัดอย่างแม่นยำ เพื่อวัดระดับ แกนภายใน *ความไม่ถูกต้องจะเกิดขึ้นหากฐานแม่เหล็ก ไม่มีอุปกรณ์ปรับ ละเอียด หรืออยู่ในตำแหน่งที่ไม่สะดวก | หัว เกจวัด ควรขนานกับ พื้นผิว การวัดและ มุม ที่เหมาะสมพร้อมทิศทางการวัด | |
กำลังโหลด …
ใช้ | ประเภท ก้านโยก (ไฟบอกสถานะ) | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | 0 ถึง 1 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงสเกลวัดการแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | การสลับ 0.01/0.001 | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ที่รวมอยู่ | เทอร์มินอลเอาท์พุตสำหรับการวัดข้อมูล: มีหรือไม่มี | ที่รวมอยู่ |
ข้อผิดพลาดสูงสุด(ไมโครเมตร) | 1 | กำลังวัด(N) | 0.2 หรือน้อยกว่า | พาวเวอร์ซัพพลาย | CR2032 (แบตเตอรี่ลิเธียม) สำหรับการทดสอบ, 1 ชิ้น |
การอ่านค่าขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.001 | ความสามารถในการทวนซ้ำ(ไมโครเมตร) | 3 | วัสดุ | ก้านวัด: สแตนเลส |
ข้อผิดพลาดของควอนตัม | ไม่รวม ±1 count | อุปกรณ์เสริม | ⌀ก้านดอก 8 มม. (มีร่อง) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง