(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล / เทอร์โม-ไฮโกรมิเตอร์ ใช้สำหรับอุณหภูมิห้อง / อุปกรณ์ควบคุมความชื้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถอ่านหน้าจอดิจิตอลได้อย่างรวดเร็ว เทอร์โม-ไฮโกรมิเตอร์ ดิจิตอล(C) จอแสดงผลเพื่อความสะดวกสบาย
· ขาตั้ง แบบฝัง สำหรับการใช้งานแบบ ขาตั้งแบบเดี่ยวเช่นเดียวกับการติดตั้งบนผนังโดยใช้รู ตะขอยึด
· 72948: อุณหภูมิและความชื้นแสดงโดย เซนเซอร์ ติดตั้งใน ตัวเครื่อง
· 72985: การแสดงของเครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นห้าขั้นตอน
· 72989: อุณหภูมิและความชื้นจะแสดงโดย เซนเซอร์ ติดตั้งใน ตัวเครื่อง
· กดปุ่ม "สูงสุด/ต่ำสุด" เพื่อแสดงอุณหภูมิและความชื้นสูงสุดและต่ำสุดใน ระยะเวลา หนึ่ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิในบ้านห้องเรียนและสำนักงาน
รหัสสินค้า |
---|
72985 |
72989 |
73054 |
73055 |
73056 |
73057 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงความชื้นที่วัดได้ (% RH) | ชนิด | ความแม่นยำ (ความชื้น) | สี | พาวเวอร์ซัพพลาย | มวล (ก.) | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | วัสดุ | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 927.01 | HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 to 95 | เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น | 30-95% ±10% * ค่าอ้างอิงเมื่ออยู่นอกช่วงที่วัดได้ | - | ถ่าน อัลคาไลน์ AAA x 1 | 137 | 108×102×20 | เรซิ่น ABS | มิเตอร์วัดไฟ / ความชื้นกับจอแสดงผลขนาดใหญ่ (ตัวอักษร: 16 มิลลิเมตร) ที่สามารถอ่านได้อย่างรวดเร็ว จอแสดงผล สะดวกสบายใน 5 ขั้นตอน | ||
฿ 1,291.17 | SWS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 30 to 95 | สูงสุด / ต่ำสุด โซลาร์เซลล์ | 30-95% ±10% * ค่าอ้างอิงเมื่ออยู่นอกช่วงที่วัดได้ | - | แผงโซลาร์เซลล์ / แบตเตอรี่ลิเธียม CR2032 x 1 (รวมระบบมอนิเตอร์แบตเตอรี่) | 185 | 155×112×23 | เรซิ่น ABS | มิเตอร์วัดไฟ / ความชื้นกับจอแสดงผลขนาดใหญ่ (ตัวอักษร: 30 มิลลิเมตร) ที่สามารถอ่านได้อย่างรวดเร็ว เซนเซอร์ แบบฝัง จะระบุอุณหภูมิและความชื้น กดปุ่ม "Max / Min" เพื่อแสดงอุณหภูมิและความชื้นสูงสุดและต่ำสุดใน ระยะเวลา หนึ่ง คุณสามารถรีเซ็ตค่าสูงสุดและต่ำสุดได้ด้วยปุ่ม "รีเซ็ต" เนื่องจากผลิตไฟฟ้าด้วยแผงโซลาร์เซลล์และเสริมปริมาณที่ขาดด้วย ถ่าน จึงทำให้การใช้แบตเตอรี่ต่ำทำให้ประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | ||
฿ 1,200.23 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 ถึง 95 | คำเตือน ภาวะฉุกเฉินจากความร้อน | 30-80% ±5% อย่างอื่น ±10% | สีฟ้าน้ำทะเล | ถ่าน อัลคาไลน์ AAA x 2 | 175 | 138×113×24 | ตัวเครื่อง: วัสดุเรซิ่น ABS | มิเตอร์วัดไฟ / ความชื้นกับจอแสดงผลขนาดใหญ่ (ตัวอักษร: 30 มิลลิเมตร) ที่สามารถอ่านได้อย่างรวดเร็ว สามารถตั้งค่า สัญญาณเตือน อุณหภูมิและความชื้นได้ สามารถตรวจสอบ เครื่องวัดระดับน้ำ ความระมัดระวังได้อย่างรวดเร็วผ่านไอคอน เครื่องวัดระดับน้ำ ฮีตสโตรก | ||
฿ 1,400.00 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 25 ถึง 95 | คำเตือน ภาวะฉุกเฉินจากความร้อน | 30-80% ±5% อย่างอื่น ±10% | สีส้มซิตรัส | ถ่าน อัลคาไลน์ AAA x 2 | 175 | 138×113×24 | ตัวเครื่อง: วัสดุเรซิ่น ABS | มิเตอร์วัดไฟ / ความชื้นกับจอแสดงผลขนาดใหญ่ (ตัวอักษร: 30 มิลลิเมตร) ที่สามารถอ่านได้อย่างรวดเร็ว สามารถตั้งค่า สัญญาณเตือน อุณหภูมิและความชื้นได้ สามารถตรวจสอบ เครื่องวัดระดับน้ำ ความระมัดระวังได้อย่างรวดเร็วผ่านไอคอน เครื่องวัดระดับน้ำ ฮีตสโตรก | ||
฿ 1,250.89 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 ถึง 95 | สูงสุด / ต่ำสุด; ข้อควรระวัง: ความระมัดระวัง/ ภาวะฉุกเฉินจากความร้อน | 30-80% ±5% อย่างอื่น ±10% | สีฟ้าน้ำทะเล | ถ่าน อัลคาไลน์ AAA x 2 | 175 | 138×113×24 | ตัวเครื่อง: วัสดุเรซิ่น ABS | มิเตอร์วัดไฟ / ความชื้นกับจอแสดงผลขนาดใหญ่ (ตัวอักษร: 30 มิลลิเมตร) ที่สามารถอ่านได้อย่างรวดเร็ว สามารถตั้งค่า สัญญาณเตือน อุณหภูมิและความชื้นได้ สามารถตรวจสอบ เครื่องวัดระดับน้ำ ความระมัดระวังได้อย่างรวดเร็วผ่านไอคอน เครื่องวัดระดับน้ำ ฮีตสโตรก สามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นสูงสุดและต่ำสุด | ||
฿ 1,250.89 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 ถึง 95 | สูงสุด / ต่ำสุด; ข้อควรระวัง: ความระมัดระวัง/ ภาวะฉุกเฉินจากความร้อน | 30-80% ±5% อย่างอื่น ±10% | สีส้มซิตรัส | ถ่าน อัลคาไลน์ AAA x 2 | 175 | 138×113×24 | ตัวเครื่อง: วัสดุเรซิ่น ABS | มิเตอร์วัดไฟ / ความชื้นกับจอแสดงผลขนาดใหญ่ (ตัวอักษร: 30 มิลลิเมตร) ที่สามารถอ่านได้อย่างรวดเร็ว สามารถตั้งค่า สัญญาณเตือน อุณหภูมิและความชื้นได้ สามารถตรวจสอบ เครื่องวัดระดับน้ำ ความระมัดระวังได้อย่างรวดเร็วผ่านไอคอน เครื่องวัดระดับน้ำ ฮีตสโตรก สามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นสูงสุดและต่ำสุด |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ไฮโกรมิเตอร์ | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -5 – 50 | ฟังก์ชั่นป้องกันน้ำหยดและกันน้ำ | NA |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ (อุณหภูมิ)(°C) | 0-40: ±1/อย่างอื่น: ±2 | การใช้งาน | สำหรับการจัดการอุณหภูมิ / ความชื้นของบ้านห้องเรียนและสำนักงาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง