1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หินเจียรพร้อมด้าม - MM series WA (สีแดง), เพลา สเตนเลส , vitrified【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หินเจียรพร้อมด้าม - MM series WA (สีแดง), เพลา สเตนเลส , vitrified
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,976.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตำแหน่งติดตั้ง สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด เหมาะสำหรับ เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ และ เหล็กกล้า ความเร็วสูง
เม็ดสารขัดถู: WA
น้ำยาประสาน: V (ไวไฟ)
ขนาดของเม็ดขัด: 320
เกรด: P
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน: 105,000 รอบต่อนาที (ระยะยื่น 13 มม.)

รหัสสินค้า
MM-110
MM-120
MM-130
MM-140
MM-160
MM-180
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหินเจียร
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)

฿ 3,216.77

FSK MOUNTED WHEEL 10 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 15

฿ 3,216.77

FSK MOUNTED WHEEL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1.25

฿ 2,976.77

FSK MOUNTED WHEEL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1.57.8

฿ 2,976.77

FSK MOUNTED WHEEL 10 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 1.77.8

฿ 2,976.77

FSK MOUNTED WHEEL 10 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 210

฿ 2,976.77

FSK MOUNTED WHEEL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 2.510

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น หินเจียร ความหยาบ(#) 320 เส้นผ่าศูนย์กลางด้าม(มิลลิเมตร) 3
รูปทรง A เม็ดขัด WA ความยาวด้าม(มิลลิเมตร) 45
ระดับของการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน P ปริมาณ(Nos) 10 น้ำยาประสาน V (vitrified)
วัสดุ รองรับการใช้งาน โลหะผสม เหล็กกล้า เหล็กกล้าเครื่องมือ / เหล็กกล้า ความเร็วสูง ใช้ งานละเอียด