(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับโลหะผสม เหล็กกล้า/ เหล็กกล้าเครื่องมือ สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แม่พิมพ์ โลหะ เหมาะสำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูง
รหัสสินค้า |
---|
HS-3 |
HS-4 |
HS-5 |
HS-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหยาบ (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหินเจียร (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,219.35 ฿ 571.02 | FSK MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 3 | ||
฿ 1,219.35 ฿ 583.09 | FSK MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 4 | ||
฿ 49,082.00 | FSK MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 100 | 5 | ||
฿ 1,219.35 | FSK MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 100 | 6 |
กำลังโหลด …
รุ่น | หินเจียร | เส้นผ่าศูนย์กลางด้าม(มิลลิเมตร) | 3 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | A | เม็ดขัด | HS | ความยาวด้าม(มิลลิเมตร) | 30 |
ระดับของการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | P | ปริมาณ(Nos) | 10 | น้ำยาประสาน | V (vitrified) |
วัสดุ รองรับการใช้งาน | โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กกล้าเครื่องมือ | ใช้ | แม่พิมพ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง