(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตำแหน่งติดตั้ง สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูป การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ทั่วไปเหมาะสำหรับ เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ และ สเตนเลส
เม็ดสารขัดถู: PA (สีชมพู)
น้ำยาประสาน: V (ไวไฟ)
การประยุกต์ใช้งาน: ทั่วไป
วัสดุ รองรับการใช้งาน: เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
MP-021 |
MP-061 |
MP-101 |
MP-141 |
MP-201 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหยาบ (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหินเจียร (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,867.00 | FSK MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 80 | 3 | ||
฿ 924.77 ฿ 327.09 | FSK MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 4 | ||
฿ 847.35 ฿ 318.01 | MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 5 | ||
฿ 847.35 | FSK MOUNTED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 60 | 6 | ||
฿ 771.43 | MOUNTED WHEEL | 10 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 8 |
กำลังโหลด …
รุ่น | หินเจียร | เส้นผ่าศูนย์กลางด้าม(มิลลิเมตร) | 3 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | A | เม็ดขัด | PA | ความยาวด้าม(มิลลิเมตร) | 30 |
ระดับของการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | N | ปริมาณ(Nos) | 10 | น้ำยาประสาน | V (vitrified) |
วัสดุ รองรับการใช้งาน | โลหะผสม เหล็กกล้า เหล็กกล้าเครื่องมือ / สเตนเลส | ใช้ | ทั่วไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง