(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ชุดเซตแบบเหลี่ยมขนาดเล็กเหมาะสำหรับงานอดิเรก
รหัสสินค้า |
---|
62020 |
62021 |
62022 |
62023 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ขั้ว (มิลลิเมตร) | ความยาว ฐานรอง/แผ่นรอง (มิลลิเมตร) | ชนิด | ความยาว ฐานรอง/แผ่นรอง x กว้าง x หนา (มิลลิเมตร) | ความยาว ขั้ว กว้าง x หนา x (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | ความแม่นยำ มุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 399.00 | SWS SQUARE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 45 | 35 | 4.5cm | 35×12×6 | 45×11×1.5 | 26 | 0.04 มม. หรือน้อยกว่าต่อ 45 มม | ||
฿ 461.53 | SWS SQUARE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 60 | 40 | 6cm | 40×12×6 | 60×11×1.5 | 30 | 0.06 มม. หรือน้อยกว่าต่อ 60 มม | ||
฿ 489.25 | SWS SQUARE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 75 | 48 | 7.5cm | 48×15×6 | 75×13×1.5 | 45 | 0.07 มม. หรือน้อยกว่าต่อ 75 มม | ||
฿ 515.89 | SWS SQUARE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 90 | 55 | 9cm | 55×15×6 | 90×13×1.5 | 53 | 0.09 มม. หรือน้อยกว่าต่อ 90 มม |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แบบเหลี่ยม พร้อม ขาตั้ง | มุม(°) | 90 | สเกลวัด | NA |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส, ทองเหลือง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง