1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คา คาลิเปอร์ ความหนาดิจิตอล

SWS MEASUREMENT TOOL

คา คาลิเปอร์ ความหนาดิจิตอล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,710.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทดิจิตอลที่สามารถอ่านได้อย่างรวดเร็ว
·ความสูงของตัวอักษร 12 มม. สามารถมองเห็นได้อย่างรวดเร็ว
·ทำการวัดเปรียบเทียบด้วย สวิตช์ เดียว
·สามารถใช้ สวิตช์ การตั้งค่าศูนย์เพื่อวัดความแตกต่างจากจุดอ้างอิง
· มือจับ หนาสบายเป็นขนาดที่เหมาะสำหรับผู้ใช้มือใหญ่
·ด้วย เคส ป้องกันพิเศษ
·มีเบาะเพื่อบรรเทาแรงกระแทก

รหัสสินค้า
73746
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,710.97

SWS MEASUREMENT TOOL 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ประเภทความหนา วิธีการแสดงผล ดิจิทัล ความยาวการวัดสูงสุด (เลือกช่วง)(มิลลิเมตร) 6 ถึง 20
ช่วงการแสดงผล สเกลวัด เล็กที่สุดช่วง(มิลลิเมตร) 0.01 ฟังก์ชั่น กันน้ำ NA เทอร์มินอล เอาต์พุต สำหรับวัดข้อมูล:มีหรือไม่มี NA
ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) 0-10 วัดแรง(N) 1.1 N หรือน้อยกว่า การสอบเทียบ รองรับการใช้งาน ไม่ ได้
ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) 125 × 100 × 26 มวล(ก.) 216 ข้อผิดพลาดบ่งชี้(มิลลิเมตร) ±0.02
ความลึกของการแทรกสูงสุด(มิลลิเมตร) 30 โพรบวัด และทั่ง ความขนาน((7.5 + L / μm) ±8 โพรบวัด และเส้นผ่านศูนย์กลางทั่ง(มิลลิเมตร) φ10
พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ SR44 x 1 (รวม ถ่าน สำหรับการตรวจสอบ) อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ - ปิด ประมาณ 5 นาที

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 73746 ในชุด คา คาลิเปอร์ ความหนาดิจิตอล