(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไฟบอกสถานะ การทดสอบการหมุนหมายเลขสำหรับการวัดความเรียบความ ความขนาน และ ความเยื้องศูนย์
[คุณสมบัติ]
·รวมก้านสองประเภทที่สะดวก
·ก้านที่ติดกับ ร่องลิ่มหางเหยี่ยว สามารถใช้เพื่อรักษาขาตั้งแม่เหล็กได้
การใช้งาน | ประเภท ก้านโยก (ไฟบอกสถานะ) | วิธีการแสดงผล | หมุน | ความยาวการวัดสูงสุด (เลือกช่วง)(มิลลิเมตร) | 0-1 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการแสดงผล สเกลวัด เล็กที่สุดช่วง(มิลลิเมตร) | 0.01 | ประเภท สเกลวัด | สเกลวัด สมดุล | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | NA |
เทอร์มินอล เอาต์พุต สำหรับวัดข้อมูล:มีหรือไม่มี | NA | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 0 ถึง 0.8 | วัดแรง(N) | 0.4 N หรือน้อยกว่า |
การสอบเทียบ | ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง เฟรม(มิลลิเมตร) | φ38.5 | สเปคเครื่องชั่ง | 0-40-0 |
ส่งคืนข้อผิดพลาด((7.5 + L / μm) | 3 | ข้อผิดพลาดที่อยู่ติดกัน((7.5 + L / μm) | 5 | ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) | 77 × 39 × 25 |
มวล(ก.) | 44 | งานละเอียด หลากหลาย((7.5 + L / μm) | 13 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 73751 ในชุด หน้าปัดทดสอบ ไฟบอกสถานะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง