(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไดอัลเกจ สำหรับวัดความเรียบความ ความขนาน และ ความเยื้องศูนย์
[คุณสมบัติ]
·มาพร้อมกับตัวดึงเพื่อความสะดวกในการ อุปกรณ์เสริม เข้ากับ ขาตั้ง แม่เหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการวัดความเรียบความ ความขนาน และ ความเยื้องศูนย์ และสำหรับการวัดเปรียบเทียบ
การใช้งาน | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | หมุน | ความยาวการวัดสูงสุด (เลือกช่วง)(มิลลิเมตร) | 6 ถึง 20 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการแสดงผล สเกลวัด เล็กที่สุดช่วง(มิลลิเมตร) | 0.01 | ประเภท สเกลวัด | สเกลวัด ต่อเนื่อง | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | NA |
เทอร์มินอล เอาต์พุต สำหรับวัดข้อมูล:มีหรือไม่มี | NA | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 0-10 | วัดแรง(N) | 1.5 N หรือน้อยกว่า |
การสอบเทียบ | ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง เฟรม(มิลลิเมตร) | φ55 | สเปคเครื่องชั่ง | ±0-50-100 |
ข้อผิดพลาดบ่งชี้ช่วงการวัดเต็มรูปแบบ((7.5 + L / μm) | ±18 | ส่งคืนข้อผิดพลาด((7.5 + L / μm) | 5 | ข้อผิดพลาดที่อยู่ติดกัน((7.5 + L / μm) | 8 (ข้อผิดพลาดในการสอนการหมุน 1/10) |
ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) | 107 × 55 × 44 | มวล(ก.) | 100 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 73750 ในชุด ไดอัลเกจ รุ่นมาตรฐาน73750
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง