Steel Transport Vehicle Hand Truck

Steel Transport Vehicle Hand Truck

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day or more

Durable steel transport cart by caster manufacturer Nansin.
[Features]
· Durable steel dolly cart.
· Gray rubber wheels leave floors unmarked and ensure stable running.
· Handle is a folding type.
· Loading surface has a rubber mat to prevent load displacement.
* Radial bearings used in rotating part of caster in DX-311 only.
[Applications]
· Non-marking gray rubber wheels make this cart optimal for indoor use as well as at manufacturing sites.

Basic Specifications

  • Product Type
    Carry Carts
  • Main Body Material
    Made of Steel
  • Main body: option
    Body
  • Handle Specifications
    Folding type
  • Amount Of Content
    1 unit
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 unit
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Uniform Load(kg)

Refine byกรองตาม

  • 150
  • 300
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Floor Surface Size(mm)

Refine byกรองตาม

  • 724×464
  • 910×610
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Caster Material

Refine byกรองตาม

  • Elastomer
  • Gray Rubber
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
1 unit
150
724×464
Elastomer
4 Day(s) or more
-

Part Number : DX-111
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Carry Carts
  • Uniform Load(kg)
    150
  • Main Body Material
    Made of Steel
  • Main body: option
    Body
  • Floor Surface Size(mm)
    724×464
  • Handle Specifications
    Folding type
  • Caster Material
    Elastomer
  • Load Surface Height(mm)
    135
  • Handle Height(mm)
    825
  • Wheel Diameter(mm)
    100
  • Dead Weight(kg)
    10
1 unit
300
910×610
Gray Rubber
Same day
-

Part Number : DX-311
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -
Quantity 1 unit

Specificationtitle

  • Product Type
    Carry Carts
  • Uniform Load(kg)
    300
  • Main Body Material
    Made of Steel
  • Main body: option
    Body
  • Floor Surface Size(mm)
    910×610
  • Handle Specifications
    Folding type
  • Caster Material
    Gray Rubber
  • Load Surface Height(mm)
    193
  • Handle Height(mm)
    865
  • Wheel Diameter(mm)
    125
  • Dead Weight(kg)
    19.1

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ