1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไม้บรรทัดวัด รุ่น Pick up, สีเงิน

ไม้บรรทัดวัด รุ่น Pick up, สีเงิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 142.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· JIS เกรด 1 (15 ซม. - 1 ม.)
·ประสิทธิภาพพื้นฐาน โดยปลายของไม้บรรทัดจะงอ ทำให้ง่ายต่อการหยิบ
·ใช้ตัวเลขขนาดใหญ่ที่อ่านได้ง่าย
[สเปค]
· มีตารางการแปลงน้ำหนักและการวัดที่ด้านหลังของไม้บรรทัด
· มาตราส่วน: ระยะห่าง บน / ล่าง ห่าง 1 มม

รหัสสินค้า
13128
13131
13134
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงการวัด
(มิลลิเมตร)
JIS ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 142.00

STAINLESS STEEL RULE 1 ชิ้น 12 วัน 100-1200.5157

฿ 149.00

STAINLESS STEEL RULE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 150เกรด JIS11750.51510

฿ 317.00

STAINLESS STEEL RULE 1 ชิ้น 4 วัน 300เกรด JIS133512565

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พื้นผิว การขัดเงา เงิน การ ไล่ระดับ สเกลวัด ของ เครื่องวัดระดับน้ำ ล่าง(มิลลิเมตร) 1 การ ไล่ระดับ สเกลวัด ของ เครื่องวัดระดับน้ำ บน(มิลลิเมตร) 1
วัสดุ สเตนเลส การสอบเทียบ สอดคล้องกับ