(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ไม้บรรทัดนี้ไม่เพียงแต่วัดความยาวได้ แต่ยังสามารถวัดความลึก หรืองานที่เป็น Step ได้
[คุณสมบัติ]
· เกรด JIS1
·มีตัวเลขสีแดง
·มี สต๊อปเปอร์ สีเงิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดความยาวความลึกหรืองานที่เป็น Step
[สเปค]
·ความหนาของ สต๊อปเปอร์ : 5 มม. ความกว้าง: 22 มม. (สำหรับ 15 ซม.)
·ความหนาของ สต๊อปเปอร์ : 6 มม. ความกว้าง: 35 มม. (สำหรับ 30 ซม.)
รหัสสินค้า |
---|
76751 |
76752 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 320.76 | SWS STAINLESS STEEL RULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 175 | 5 (ไม้บรรทัด 0.5) | 22 (ไม้บรรทัด 15) | 332-6080 | 20 | ||
฿ 485.00 | SWS STAINLESS STEEL RULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | 335 | 6 (ไม้บรรทัด 1.0) | 35 (ไม้บรรทัด 25) | 332-6098 | 90 |
กำลังโหลด …
พื้นผิว การขัดเงา | เงิน | การ ไล่ระดับ สเกลวัด ของ เครื่องวัดระดับน้ำ ล่าง(มิลลิเมตร) | 0.5 | การ ไล่ระดับ สเกลวัด ของ เครื่องวัดระดับน้ำ บน(มิลลิเมตร) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | การสอบเทียบ | สอดคล้องกับ | JIS | เกรด JIS1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง