(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องยิงรีเวทลม มาตรฐานขั้นสูง
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบาที่สุดในระดับเดียวกัน (R1A1)
· รุ่นกำลังสูง (R1A2) ที่รองรับหมุดย้ำแรงดึงสูง
· ระยะชักยาวพิเศษด้วยขนาดนี้ (R1A1 : 19 มม., R1A2 : 26 มม.)
· ชนิดดูดซับแรงกระแทก (กลไกไร้แรงกระแทก) ที่ลดแรงกระแทกจากการยิงรีเวท
· แบบ Eco พร้อมลดการใช้ลม ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้วยความเร็วสูง
· ลดภาระงานน้อยกว่าเครื่องยิงรีเวทด้วยมือ และเมื่อยล้าน้อยกว่าเนื่องจากการใช้ลม
· หัวเฟรมเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก R1A2
· ด้ามจับทำจากเรซินทำให้จับถนัดมือ
· ช่องจ่ายลมเปลี่ยนซ้ายขวาได้
· ปริมาณการใช้ลมลดลงประมาณ 30%
· มาพร้อมเคสแมนเดรลความจุสูง R1A2.
· ด้วยสวิตช์เปิด/ปิดสุญญากาศ
· จังหวะยาวเป็นพิเศษ
· ลดน้ำหนักได้อย่างทั่วถึง
· การออกแบบพลังงานสูง
[การใช้งาน]
· การยึดแผ่นบางทำได้โดยการทำงานจากด้านเดียวเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
R1A1 |
R1A2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หัวจับดอกสว่าน (มิลลิเมตร) | ช่วงเรเดียลของหมุดย้ำ φ (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) | ความทนต่อแรงดึง (เมื่อความดันลม เท่ากับ 0.59 mpa) (kN (kgf)) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ปริมาณการใช้อากาศ (ที่ 0.49 mpa ความดันลม) (ลิตร / นาที) | เสียงการทำงาน (เดซิเบล) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,910.00 | HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | คาร์ไบด์ ปานกลาง | 2.4・3.2・4.0・4.8 | 1100 | 10(1020) | 19 | 68 | 69.5 | ||
฿ 59,321.67 | PNEUMATIC TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | คาร์ไบด์ขนาดใหญ่ | 4.8・6.4 | 1740 | 18.5(1890) | 26 | 75 | 80 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง | คุณสมบัติ 1 | ด้ามจับทำจากเรซิน รูปทรงจับถนัดมือ ช่องจ่ายลมเปลี่ยนได้ทั้งซ้ายและขวา ด้วยสวิตช์เปิด/ปิดสูญญากาศ | ความดันลมในการทำงาน | 0.49 to 0.59 (5 to 6) MPa (kgf/c㎡) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง