(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สต๊อปเปอร์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สั้นที่ออกแบบใหม่เพื่อการทำงานที่ดีขึ้น
·อีลาสโตเมอร์แดมเปอร์พร้อมการออกแบบใหม่ที่ป้องกันการกระแทก
· เคส ใหม่ที่ให้ความ ข้อต่อฟิตติ้ง ยอดเยี่ยม
· JIS Class 1 ( สเกลวัด เมตริกเท่านั้น)
· สเกลวัด สองด้าน
มาพร้อม คลิป สายพาน
·รวมเครื่องหมาย สตัด พิทช์ ช์ 455 มม.
· รีเวท สี่จุด
รหัสสินค้า |
---|
GGEVO19-55S |
GGEVO25-55 |
GGEVO25-55S |
GGEVO25-75S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (ม.) | ความกว้างสายวัด (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน | หมายเลข รุ่น เครื่อง | การเก็บรักษาในแนวนอน (ม.) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | วัสดุ เทป | การ การเคลือบผิว เทป | วัสดุ สปริง | ตะขอ ป้องกัน | สเปคเครื่องชั่ง | น้ำหนัก (ก.) | ประเภทรายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 864.10 | KDS GOOD GRIP EVOLUTION | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5.5 | 19 | - | - | 1.8 | 4954183158446 | 475-6339 | เสื้อคลุม ไนล่อน ( วัสดุ SK) | - | - | - | สำหรับการวัด shaku/foot | - | กรงเล็บที่ทนทาน | ||
฿ 948.00 | KDS CONVEX | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5.5 | 25 | JIS Class 1 | 158453 | - | - | - | เหล็กกล้า | เสื้อคลุม ไนล่อน | เหล็กกล้า | ใช้ตัวป้องกัน | มิเตอร์วัดไฟ | 336 | - | ||
฿ 1,007.07 | KDS GOOD GRIP EVOLUTION | 1 ชิ้น | 30 วัน | 5.5 | 25 | - | - | 2.4 | 4954183158460 | 475-6363 | เสื้อคลุม ไนล่อน ( วัสดุ SK) | - | - | - | ความยาว | - | กรงเล็บที่ทนทาน | ||
฿ 1,228.94 | KDS GOOD GRIP EVOLUTION | 1 ชิ้น | 40 วัน | 7.5 | 25 | - | - | 2.4 | 4954183158484 | 475-6371 | เสื้อคลุม ไนล่อน ( วัสดุ SK) | - | - | - | สำหรับการวัด shaku/foot | - | กรงเล็บที่ทนทาน |
กำลังโหลด …
ตัวบ่งชี้สเกลวัด | ทั้งสองหน้า (สองด้าน) | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง