1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายวัด NeoLock, DXS, ความกว้าง 19, ความกว้าง 25

สายวัด NeoLock, DXS, ความกว้าง 19, ความกว้าง 25
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 982.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความทนทาน สูงสำหรับไซต์งานที่ต้องการ
·มันล็อกโดยการดัน สต๊อปเปอร์ ลงจนสุด
·เมื่อปล่อยตัวกั้นและดันขึ้นไปด้านบน เบรคจะถูกใช้และสามารถชะลอความเร็วในการดึงเทปได้
· JIS Class 1 ( สเกลวัด เมตริกเท่านั้น)
· สเกลวัด สองด้าน
·พร้อม คลิป สายพาน
· หมุดย้ำ 4 จุด
·กรงเล็บที่ทนทานพร้อมความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้น

รหัสสินค้า
DXS19-55
DXS25-55
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างสายวัด
(มิลลิเมตร)
หมายเลข รุ่น เครื่อง น้ำหนัก
(ก.)

฿ 982.00

KDS CONVEX 1 ชิ้น 10 วัน 19158637270

฿ 1,027.00

KDS CONVEX 1 ชิ้น 10 วัน 25158644325

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว(ม.) 5.5 ตัวบ่งชี้สเกลวัด ทั้งสองหน้า (สองด้าน) มาตรฐาน JIS Class 1
ประเภทผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง วัสดุ เทป เหล็กกล้า การ การเคลือบผิว เทป เสื้อคลุม ไนล่อน
วัสดุ สปริง สเตนเลส สเปคเครื่องชั่ง มิเตอร์วัดไฟ