• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Work Stopper

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
ST190
ST230
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งN
(mm)
Mass
(kg)
R
(mm)
Accessory B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
2 Day(s) or more 2001.325 - 190Hexagon wrench (nominal 5)381655191061220207110
2 Day(s) or more 2451.6733 - 230Hexagon wrench (nominal 5)382555191061220207110

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

A(mm) 150 D(mm) 17 F(mm) 80
G(mm) 60 H(mm) 31 Material S45C
Heat Treatment Hardening HRC30±5 Surface Treatment Black oxide finish