(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวเครื่อง:SCM420 / น๊อตตัวเมีย ขนมเปียกปูน:S45C-D, HRC56 ที่ชุบแข็ง± 2 ตำแหน่ง กระบอกสูบ ( สต๊อปเปอร์ การวางตำแหน่ง )
รหัสสินค้า |
---|
LS1015S |
LS1025G |
LS1215S |
LS1225G |
LS1425S |
LS1450G |
LS1625S |
LS1650G |
LS1825S |
LS1835G |
LS1850G |
LS1875G |
LS2025S |
LS2050G |
LS2075G |
LS22100G |
LS22125G |
LS2225S |
LS2250G |
LS2275G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | A 0-0.011 (มิลลิเมตร) | A 0-0.013 (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,270.37 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ± 0.01 | 15 ± 0.01 | 5.3 | 9.6 | M6 × 25 | 0.01 | 10 | - | 55 | ||
฿ 3,588.69 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ± 0.01 | 25 ± 0.2 | 5.3 | 9.6 | M6 × 35 | - | 10 | - | 80 | ||
฿ 3,329.03 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ± 0.01 | 15 ± 0.01 | 5.3 | 11.6 | M6 × 25 | 0.01 | 12 | - | 55 | ||
฿ 3,667.30 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ± 0.01 | 25 ± 0.2 | 5.3 | 11.6 | M6 × 35 | - | 12 | - | 80 | ||
฿ 3,823.17 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 32 ± 0.01 | 25 ± 0.01 | 7.6 | 13.6 | M8 × 35 | 0.01 | 14 | - | 200 | ||
฿ 4,279.55 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 32 ± 0.01 | 50 ± 0.2 | 7.6 | 13.6 | M8 × 60 | - | 14 | - | 355 | ||
฿ 4,297.94 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 32 ± 0.01 | 25 ± 0.01 | 10 | 15.6 | M8 × 40 | 0.01 | 16 | - | 220 | ||
฿ 4,754.32 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 32 ± 0.01 | 50 ± 0.2 | 10 | 15.6 | M8 × 75 | - | 16 | - | 375 | ||
฿ 5,184.36 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ± 0.01 | 25 ± 0.01 | 12.3 | 17.6 | M10 × 40 | 0.01 | 18 | - | 360 | ||
฿ 5,632.22 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ± 0.01 | 35 ± 0.2 | 14 | 17.6 | M10 × 50 | - | 18 | - | 460 | ||
฿ 5,732.52 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ± 0.01 | 50 ± 0.2 | 12.3 | 17.6 | M10 × 65 | - | 18 | - | 600 | ||
฿ 7,068.35 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ± 0.01 | 75 ± 0.2 | 14 | 17.6 | M10 × 90 | - | 18 | - | 850 | ||
฿ 5,737.73 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ± 0.01 | 25 ± 0.01 | 14 | 19.6 | M10 × 45 | 0.01 | - | 20 | 380 | ||
฿ 6,601.90 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ± 0.01 | 50 ± 0.2 | 14 | 19.6 | M10 × 70 | - | - | 20 | 630 | ||
฿ 7,543.12 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ± 0.01 | 75 ± 0.2 | 14 | 19.6 | M10 × 95 | - | - | 20 | 870 | ||
฿ 8,906.14 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 ± 0.01 | 100 ± 0.2 | 18 | 21.6 | M12 × 120 | - | - | 22 | 2310 | ||
฿ 10,052.63 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 ± 0.01 | 125 ± 0.2 | 18 | 21.6 | M12 × 145 | - | - | 22 | 2860 | ||
฿ 6,135.44 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ± 0.01 | 25 ± 0.01 | 14 | 21.6 | M10 × 50 | 0.01 | - | 22 | 410 | ||
฿ 6,722.91 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ± 0.01 | 50 ± 0.2 | 14 | 21.6 | M10 × 75 | - | - | 22 | 650 | ||
฿ 7,877.57 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 ± 0.01 | 75 ± 0.2 | 18 | 21.6 | M12 × 95 | - | - | 22 | 1760 |
กำลังโหลด …
G(มิลลิเมตร) | 0.01 | H(มิลลิเมตร) | 0.01 | J(มิลลิเมตร) | 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SCM420 | การรักษาความร้อน | ชุบแข็ง HRC60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง