(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หมุดนี้ใช้กับงาน jig และชิ้นส่วน ในอุตสาหกรรมการบิน) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้งาน, ส่วนปลายของหมุดได้ผ่านกระบวนการ 2 ขั้นตอนคือ การเจียรนัย และ การลบคมขัดผิว ถูกออกแบบมาให้มีค่าความแข็งต่ำ
C(มิลลิเมตร) | 25 | D(มิลลิเมตร) | 10 | E(มิลลิเมตร) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
F(มิลลิเมตร) | 3 | G(มิลลิเมตร) | 2.2 | H(มิลลิเมตร) | 60° |
วัสดุ | SCM435 | การรักษาความร้อน | ชุบแข็ง HRC30 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวรมดำ |
ขนาด(ก.) | 5 | A g6(มิลลิเมตร) | 6.350(1/4") | B หน้า 6(มิลลิเมตร) | 8 |
ความเผื่อ ของ B(มิลลิเมตร) | +0.024 to +0.015 | คุณสมบัติ(มิลลิเมตร) | หมุดนี้ใช้กับงาน jig และชิ้นส่วน ในอุตสาหกรรมการบิน) | ความเผื่อ ของ A(มิลลิเมตร) | -0.005 to -0.0014 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PIR0104 ในชุด หมุดกำหนดตำแหน่ง ( หมุดแบบกลม ขัดผิว หน่วนนิ้ว)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง