• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Locating Pin B Type (Finishing Product)

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
LP251
LP252
LP253
LP254
LP255
LP256
LP257
LP258
LP259
LP261
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
Mass
(g)
Tolerance of B
(mm)
Tolerance of A
(mm)
6 Day(s) or more 861624+0.020~+0.012-0.005~-0.014
6 Day(s) or more 1061635+0.020~+0.012-0.005~-0.014
6 Day(s) or more 1281838+0.024~+0.015-0.006~-0.017
6 Day(s) or more 14818410+0.024~+0.015-0.006~-0.017
6 Day(s) or more 151020414+0.024~+0.015-0.006~-0.017
6 Day(s) or more 161020416+0.024~+0.015-0.006~-0.017
33 Day(s) or more 181020518+0.024~+0.015-0.006~-0.017
6 Day(s) or more 201224526+0.029~+0.018-0.007~-0.020
6 Day(s) or more 221224630+0.029~+0.018-0.007~-0.020
6 Day(s) or more 251224635+0.029~+0.018-0.007~-0.020

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material SK7 Heat Treatment Hardening HRC60 Surface Treatment Black oxide finish