• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Locating Pin B Type (Self Cut Product)

Locating Pin B Type (Self Cut Product)

Machine outer diameters A and B according to the tolerance specified by the user. (Self Cut Product)

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
LP201B
LP202B
LP203B
LP204B
LP205B
LP206B
LP207B
LP208B
LP209B
LP210B
LP211B
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
Mass
(g)
Tolerance of B
(mm)
Tolerance of A
(mm)
6 Day(s) or more 861624+0.30~+0.23+0.30~+0.23
6 Day(s) or more 1061635+0.30~+0.23+0.30~+0.23
6 Day(s) or more 1281838+0.30~+0.23+0.30~+0.23
6 Day(s) or more 14818410+0.30~+0.23+0.30~+0.23
6 Day(s) or more 151020414+0.30~+0.23+0.30~+0.23
6 Day(s) or more 161020416+0.30~+0.23+0.30~+0.23
6 Day(s) or more 181020518+0.30~+0.23+0.30~+0.23
6 Day(s) or more 201224526+0.30~+0.23+0.30~+0.23
6 Day(s) or more 221224630+0.30~+0.23+0.30~+0.23
6 Day(s) or more 241224634+0.30~+0.23+0.30~+0.23
6 Day(s) or more 251224635+0.30~+0.23+0.30~+0.23

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material SK7 Heat Treatment Hardening HRC60 Surface Treatment Black oxide finish