(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เนื่องจากมี หน้าแปลน จึงสามารถยึดได้ด้วย สกรู จากด้านบนมิติ A เพิ่มขึ้นทีละ 0.1 และ มิติ ความเผื่อ สอดคล้องเป็นพิเศษกับ h6, m6 และ p6 เป็นไปได้เป็น รูปทรง เรียว ปลาย มาตรฐานขาพิน เพชรช่วยให้สามารถเลือกทิศทางของเพชรได้(ประเภท PFD / PFDS)
รหัสสินค้า |
---|
PFD1208-32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) | O (มิลลิเมตร) | ขนาด (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,054.97 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 8 | 42.5 | 14.5 | 32.5 | 10 | 39 | 15 | 30° | 2 | 30° | 4.5 | 25 | 4 | - | 62 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SCM440 | การรักษาความร้อน | HRC45-55 ผ่านการอบคืนตัว (Tempering) | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวรมดำ |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด ความเผื่อ | h6mm | ความเผื่อ มิติ B | h5mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PFD1208-32 ในชุด หมุดกำหนดตำแหน่ง หน้าแปลน ( ขาพิน เพชร)
รหัสสินค้า |
---|
PFD0612-27M |
PFD0808-32 |
PFD0810-48 |
PFD1210-48 |
PFD1212-22 |
PFD1212-27 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) | O (มิลลิเมตร) | ขนาด (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,839.41 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 12 | 37 | 9 | 27 | 10 | 39 | 17 | 30° | 2.5 | 30° | 2.5 | 25 | 4 | - | 64 | ||
฿ 2,975.90 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 8 | 42.5 | 14.5 | 32.5 | 10 | 39 | 15 | 30° | 2 | 30° | 3.2 | 25 | 4 | - | 59 | ||
฿ 4,208.79 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 10 | 55 | 15 | 48 | 7 | 52 | 17 | 45° | 2 | 30° | 3.2 | 34 | 8 | - | 152 | ||
฿ 4,484.39 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 10 | 55 | 15 | 48 | 7 | 52 | 17 | 45° | 2 | 30° | 4.5 | 34 | 8 | - | 155 | ||
฿ 2,660.68 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 12 | 32 | 9 | 22 | 10 | 39 | 17 | 30° | 2 | 30° | 4.5 | 25 | 4 | - | 54 | ||
฿ 2,457.72 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 12 | 37 | 9 | 27 | 10 | 39 | 17 | 30° | 2 | 30° | 4.5 | 25 | 4 | - | 72 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง