• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Flat Adjustable Bar

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
EN412-1420
EN412-1430
EN516-1420
EN516-1430
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งA
(mm)
B
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Mass
(kg)
C±0.01
(mm)
6 Day(s) or more 20040135137M120.820
6 Day(s) or more 200401351327M121.740
6 Day(s) or more 22050150177M161.220
6 Day(s) or more 220501501727M162.540

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

D(mm) 20 F(mm) 20 J(mm) 0.01
Material SCM420 Heat Treatment Hardening HRC60 Surface Treatment Black oxide finish