• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Drill Support - Round

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
11355-10008
11355-10016
11355-10025
11355-20008
11355-20016
11355-20025
11355-20040
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งA
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Mass
(kg)
C 0±0.02
(mm)
6 Day(s) or more 82010M8530.0320
6 Day(s) or more 1624-13-8.40.0620
6 Day(s) or more 25361410168.40.0820
6 Day(s) or more 82420M8640.0830
6 Day(s) or more 1624-20-8.40.0630
6 Day(s) or more 25362418168.40.1330
6 Day(s) or more 40563424168.40.440

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material SCM420 Heat Treatment Hardening HRC60 Surface Treatment Black oxide finish

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)