• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Drill Support

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
11288-10008
11288-10015
11288-10026
11288-20008
11288-20015
11288-20026
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งA
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
Mass
(kg)
Applicable Bolt C 0±0.02
(mm)
83 Day(s) or more 62161020128151290.07M820
83 Day(s) or more 703210281215151290.19M820
83 Day(s) or more 784810361226151290.32M820
83 Day(s) or more 671815221281416100.13M830
83 Day(s) or more 9332153216152016140.34M1230
83 Day(s) or more 10148154016262016140.58M1230

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material SCM420 Heat Treatment Hardening HRC60 Surface Treatment Black oxide finish

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)