• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Surface Tower Adjustable Height

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
BT412-0470
BT516-0470
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งA
(mm)
Mass
(kg)
B min
(mm)
B max
(mm)
F min
(mm)
F max
(mm)
H max
(mm)
H min
(mm)
G max
(mm)
G min
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
28 Day(s) or more 400.341493644393134262532.513
28 Day(s) or more 500.55161465651414636304018

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material SCM415 Heat Treatment Hardening HRC60 Surface Treatment Black oxide finish