• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Locating Pin Type A with Grip

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
LPG03020A
LPG03040A
LPG04020A
LPG04040A
LPG05035A
LPG05050A
LPG06035A
LPG06075A
LPG08035A
LPG08075A
LPG10050A
LPG10100A
LPG12075A
LPG12125A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Mass
(g)
A Size Tolerance
6 Day(s) or more 3203210455200~0.01mm
6 Day(s) or more 3403210455200~0.01mm
6 Day(s) or more 4203210455200~0.01mm
6 Day(s) or more 4403210455250~0.01mm
6 Day(s) or more 5353210455250~0.01mm
6 Day(s) or more 5503210455300~0.01mm
6 Day(s) or more 6354013655500~0.01mm
6 Day(s) or more 6754013655550~0.01mm
6 Day(s) or more 8354013706500~0.01mm
6 Day(s) or more 8754013706700~0.01mm
6 Day(s) or more 10504016706900~0.01mm
6 Day(s) or more 1010040167061150~0.01mm
6 Day(s) or more 127545207061650~0.01mm
6 Day(s) or more 1212545207062100~0.01mm

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material SUM22 Heat Treatment Tempering HRC50-60 Surface Treatment Black oxide finish