• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Clamping Strip

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
11373-11000
11373-13000
11373-22000
11373-31000
11373-32000
11373-33000
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งA
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Mass
(kg)
Applicable Bolt C 0±0.02
(mm)
28 Day(s) or more 60249M824248-0.1M812
28 Day(s) or more 148289M82696101280.36M816
28 Day(s) or more 1323214M123464101120.32M1216
28 Day(s) or more 1204818M16464814-0.9M1624
28 Day(s) or more 1924818M1646100141641.35M1624
28 Day(s) or more 2965618M1648200162643.4M1632

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material SCM420 Heat Treatment Hardening HRC60 Surface Treatment Black oxide finish