• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Angle

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
11292-11000
11292-12000
11292-21000
11292-22000
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
Mass
(kg)
Material Heat Treatment Surface Treatment M Dimension Tolerance
(mm)
83 Day(s) or more 484836161224816302430゜45゜103.5M490.3SCM420Hardening HRC60Black oxide finishH7
83 Day(s) or more 484836161224816182445゜30゜103.5M490.3SCM420Hardening HRC60Black oxide finishH7
83 Day(s) or more 64644818.516321022403230゜45゜145M6130.6SCM420Hardening HRC60Black oxide finishH7
83 Day(s) or more 64644818.516321022243245゜30゜145M6130.6SCM420Hardening HRC60Black oxide finishH7

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

R(mm) 0.016 S(mm) 0.012