• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Adapter Bar

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
BT412-1440
BT516-1440
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งA
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Mass
(kg)
28 Day(s) or more 401005513M120.57
28 Day(s) or more 501207017M160.79

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

C(mm) 45 G(mm) 20 H(mm) 20
I(mm) 30 Material SS400 Surface Treatment Black oxide finish