• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Adjustable Plate

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
EN412-1500
EN516-1500
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งA
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
Mass
(kg)
C±0.01
(mm)
26 Day(s) or more 200362020132214M121.635
26 Day(s) or more 250482525172318M16340

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

F(mm) 8 K(mm) 0.01 Material SCM420
Heat Treatment Hardening HRC60 Surface Treatment Black oxide finish