• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Adjustable Tower

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

BT412-1470

 
Part Number
BT412-1470
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(kg)
4 Day(s) or more 0.5

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

A(mm) 60 C(mm) 55 D(mm) 13
E(mm) 40 F(mm) 89 G(mm) 0.01
Material SCM420 Heat Treatment Hardening HRC60 Surface Treatment Black oxide finish
B min(mm) 50 B max(mm) 58

Please check the type/dimensions/specifications of the part BT412-1470 in the Adjustable Tower series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BT412-1470 ในชุด Adjustable Tower

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)