• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Adjustable Surface Bar

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
BT412-0780
BT412-0790
BT516-0890
BT516-0900
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งA
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
Mass
(kg)
C±0.01
(mm)
H±0.01
(mm)
28 Day(s) or more 1003920601313M120.52520
28 Day(s) or more 1003920601318M120.94035
28 Day(s) or more 1204922741717M160.72520
28 Day(s) or more 1204922741720M161.55040

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

F(mm) 10 Material SCM420 Heat Treatment Hardening HRC60
Surface Treatment Black oxide finish