• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

V Block Guide Block【2 Pieces Per Package】

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
11291-GB12
11291-GB16
11291-GB20
11291-GB22
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งB
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Compatible Groove Width
(mm)
Mass
(g)
D Size Tolerance
(mm)
A Size Tolerance
(mm)

2 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 9124.51212h7h7

2 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 12166.51620h7h7

2 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 12206.52025h7h7

2 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 12226.52229h7h7

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

A(mm) 14 C(mm) 20 F(mm) 7
Material S45C Heat Treatment Hardening HRC45