• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

V Bar

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
BT412-1940
BT516-1940
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งA
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Mass
(kg)
B Dimension Tolerance C Size Tolerance
(mm)
28 Day(s) or more 1404027.58534130.6±0.01mm±0.01
28 Day(s) or more 160503010040170.8±0.01mm±0.01

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

C(mm) 20 H(mm) 5 Material SCM420
Heat Treatment Hardening HRC60 Surface Treatment Black oxide finish