• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก

Q Lock Fast Tightening Locating Pin

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
QLTF32RP
QLTF40RP
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
K
(mm)
Mass
(g)
B Tolerance
(mm)
E tolerance
(mm)
4 Day(s) or more 7225498.512.56322948500 -0.003~-0.013±0.005
4 Day(s) or more 8828599.51574036610950 -0.003~-0.013±0.005

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

J(mm) 7 Material Main unit: SCM440 steel ball :SUJ2 Heat Treatment Main unit: hardening HRC55 steel ball: hardening HRC62