(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อลม / ไฮดรอลิกที่พัฒนาขึ้นสำหรับชิ้นส่วน Q-lockสามารถจ่ายอากาศสำหรับการยืนยันที่นั่งจาก จิ๊ก แม่ไปยัง จิ๊ก ลูกสาวและยังจ่าย ความดัน ไฮดรอลิกสามารถต่อ / ถอดวงจร ของไหล ได้ง่ายเมื่อเปลี่ยน จิ๊ก
รหัสสินค้า |
---|
QLC-07P |
QLC-13P |
QLC-15P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | ชิ้นส่วนล็อค Q ที่ รองรับการใช้งาน | ขนาด (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,609.63 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 7 | 22.3 | QLT19 | วันที่ 31 | ||
฿ 7,611.95 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 28.3 | QLT26, QLT32, QLT40, QLSM03, QLHM03, QLSM07, QLHM07, QLSM10, QLHM10 | 46 | ||
฿ 7,612.57 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15 | 30.3 | QLSM16, QLHM16, QLHM25 | 50 |
กำลังโหลด …
B(มิลลิเมตร) | 16 | D(มิลลิเมตร) | 5.7 | E(มิลลิเมตร) | 8.3 |
---|---|---|---|---|---|
F(มิลลิเมตร) | 19 | G(มิลลิเมตร) | M16 × 1 | H(มิลลิเมตร) | 1.3 |
I(มิลลิเมตร) | 7 | วัสดุ | S45C | การรักษาความร้อน | ชุบผิวแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง