(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
องค์ประกอบการตั้งค่า การยึด จิ๊ก ทั้ง สองด้านที่ให้ความเร็วสูง งานละเอียด สูงและ ความแข็งเกร็ง สูงสำหรับการเปลี่ยนและการ การวางตำแหน่ง ของอุปกรณ์จับยึด มันสามารถรวมเข้ากับ จิ๊ก ที่มีอยู่ สามารถใช้สำหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์จับยึดอัตโนมัติ
รหัสสินค้า |
---|
QLT19-RB |
QLT26-RB |
QLT32-RB |
QLT40-RB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | ขนาด (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,697.12 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 27 | 24.5 | 7 | 17.5 | 19 | 36 | M4 | 4.5 | 110 | ||
฿ 5,128.00 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 58 | 36 | 30.5 | 10 | 20.5 | 26 | 46 | M5 | 6 | 250 | ||
฿ 5,358.63 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 72 | 45 | 37.5 | 12 | 25.5 | 32 | 58 | M6 | 7 | 470 | ||
฿ 8,742.44 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 88 | 58 | 49 | 15 | 34 | 40 | 72 | M6 | 7 | 1000 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SCM440 | การรักษาความร้อน | HRC55 ชุบแข็ง | อุปกรณ์เสริม | ฝาครอบ ชิป IC |
---|---|---|---|---|---|
B ความเผื่อ(มิลลิเมตร) | 0 to -0.016 | d ความเผื่อ(มิลลิเมตร) | ±0.005 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง