1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Q ล็อค (ชนิดสกรู ) ขาพินเพชร

Q ล็อค (ชนิดสกรู ) ขาพินเพชร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,780.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

องค์ประกอบการตั้งค่า การยึด จิ๊ก ทั้ง สองด้านที่ให้ความเร็วสูง งานละเอียด สูงและ ความแข็งเกร็ง สูงสำหรับการเปลี่ยนและการ การวางตำแหน่ง ของอุปกรณ์จับยึด มันสามารถรวมเข้ากับ จิ๊ก ที่มีอยู่ สามารถใช้สำหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์จับยึดอัตโนมัติ

รหัสสินค้า
QLT26-DP
QLT32-DP
QLT40-DP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
I
(มิลลิเมตร)
J
(มิลลิเมตร)
K
(มิลลิเมตร)
ขนาด
(ก.)

฿ 6,780.39

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 7 วัน 582039.271052623466260

฿ 7,485.78

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 3 วัน 7225498.51263229478500

฿ 10,975.11

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 7 วัน 8828599.515740726710950

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ : SCM440 ลูกเหล็กกล้า: SUJ2.2 การรักษาความร้อน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ : ชุบแข็ง HRC55 ลูกเหล็กกล้า : ชุบแข็ง HRC62 B ความเผื่อ(มิลลิเมตร) -0.003 to -0.013
E ความเผื่อ(มิลลิเมตร) ±0.005