• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Rough Guide Pin for Q Lock (Side Type)

Rough Guide Pin for Q Lock (Side Type)

The jig plate with the Q-lock element attached enables quick and easy replacement. Placed inside the jig to prevent interference with surrounding objects.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
QL-RGPS26M
QL-RGPS26S
QL-RGPS40M
QL-RGPS40S
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Material Compatible Q Locking Element Mass
(g)
4 Day(s) or more φ208360.612M8181510MC NylonQLTS2620
4 Day(s) or more φ208360.612M8181510S45CQLTS26134
4 Day(s) or more φ3012286.718M12282515MC NylonQLTS4078
4 Day(s) or more φ3012286.718M12282515S45CQLTS40510