(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุ คือ SCM420 การอบชุบด้วยความร้อนจะ ชุบแข็ง HRC60±3 และ กระบวนการเตรียมผิว เป็นการ เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ เบาะนั่ง มาตรฐาน (แบบกลม นั่งแบบกลม)
รหัสสินค้า |
---|
KZR2015 |
KZR2016 |
KZR2017 |
KZR2019 |
KZR2020 |
KZR2522 |
KZR2524 |
KZR2525 |
KZR3020 |
KZR3030 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | ขนาด (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,399.15 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 15 | 13 | 17 | 39 | ||
฿ 1,691.74 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 20 | 16 | 13 | 17 | 41 | |
฿ 1,692.05 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 20 | 17 | 13 | 17 | 43 | |
฿ 1,692.98 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 20 | 19 | 13 | 17 | 49 | |
฿ 1,693.29 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 20 | 20 | 13 | 17 | 51 | |
฿ 1,887.69 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 25 | 22 | 15 | 19 | 88 | |
฿ 1,888.93 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 25 | 24 | 15 | 19 | 96 | |
฿ 1,889.71 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 25 | 25 | 15 | 19 | 101 | |
฿ 2,120.32 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 30 | 20 | 18 | 27 | 118 | |
฿ 2,129.15 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 30 | 30 | 18 | 27 | 175 |
กำลังโหลด …
C(มิลลิเมตร) | M8 | D(มิลลิเมตร) | 9 | F(มิลลิเมตร) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
G(มิลลิเมตร) | 10 | วัสดุ | SCM420 | การรักษาความร้อน | การอบคืนตัว HRC57-63 |
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวรมดำ | ความเผื่อ มิติ B | +0.01 to 0mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง