• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Guide Block (Straight Type)【2 Pieces Per Package】

Guide Block (Straight Type)

Can be used where the groove width of the fixed object and table is the same. When the groove width is different, use the E-605 guide block (stepped) and E-275B guide block.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
SGB1010
SGB1212
SGB1414
SGB1616
SGB1818
SGB2020
SGB2222
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Applicable Bolt Mass
(g)
A Size Tolerance

2 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 108204.583.5M4x1015h6mm

2 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 128205.592.5M5x1219h6mm

2 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 1410227113M6x1521h6mm

2 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 1610227113M6x1526h6mm

2 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 1810227113M6x1530h6mm

2 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 2010227113M6x1534h6mm

2 Pieces Per Package

2 Day(s) or more 2212327115M6x1555h6mm

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material S45C Heat Treatment Hardening HRC40±4