(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Carbide Bit JIS43 Plunging

Part Number
43-1-K10
43-1-M20
43-1-P20
43-2-K10
43-2-M20
43-2-P20
43-3-K10
43-3-M20
43-3-P20
43-4-K10
43-4-M20
43-4-P20
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งShank Width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank Height
(mm)
Bearing Number Insert Part A
(mm)
Insert Part B
(mm)
Insert Part C
(mm)
Link F
(mm)
Material Type Shipping Unit
(Pieces)
3 Day(s) or more 1010016138316K101
3 Day(s) or more 1010016138316M201
3 Day(s) or more 1010016138316P201
3 Day(s) or more 1312019238317K101
3 Day(s) or more 1312019238317M201
3 Day(s) or more 1312019238317P201
3 Day(s) or more 16140223413422K101
3 Day(s) or more 16140223413422M201
4 Day(s) or more 16140223413422P201
3 Day(s) or more 19160254515527K101
3 Day(s) or more 19160254515527M201
3 Day(s) or more 19160254515527P201

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

JIS Specification Type 43 punching tool (Right) Product ​​Type Carbide bytes Material Carbide