(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
H-09T6004-BT1 |
H-09T6004-BT2 |
H-12T6004-BT2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โนส อาร์ | D1 (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | รุ่น ปลาย คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,162.41 | TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 9.525 | 3.81 | 0.2 | TN ●● 1604 ถึง | ||
฿ 1,783.38 | SWB TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 1 วัน | 0.4 | 9.525 | 3.81 | 0.4 | TN ●● 1604 ถึง | ||
฿ 1,933.95 | SWB TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 1 วัน | 0.8 | 12.7 | 5.16 | 0.8 | TN ●● 2204 ถึง |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 3 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | มุมคายเศษ | เชิงลบ | อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือที่ต้องการ |
เสื้อ(มิลลิเมตร) | 4.76 | จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง