(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ใช้มีทั้ง ความแข็ง อุณหภูมิสูงและความทนทานต่อการขัดถูที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
TTB64 |
TTB64-1 |
TTB64-2 |
TTB64-3 |
TTB64-4 |
TTB64-5 |
TTB64-7 |
TTB64-9 |
TTB64-11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม ก้าน (มิลลิเมตร) | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น จำนวน | เม็ดมีด ส่วน A (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด ส่วน B (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด ส่วน C (มิลลิเมตร) | ลิงก์ F (มิลลิเมตร) | θ | หน่วยจัดส่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,841.90 | SWB TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 125 | 10 | 0-10 | 12 | 10 | 4 | 2 | 25° | 10 | ||
฿ 1,907.03 | SWB TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 160 | 13 | 1-13 | 15 | 12 | 5 | 3 | 25° | 10 | ||
฿ 1,987.23 | SWB TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 190 | 16 | 2-16 | 18 | 13 | 5.5 | 3 | 25° | 10 | ||
฿ 2,901.71 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 220 | 19 | 3-19 | 22 | 19 | 7 | 4 | 20° | 1 | ||
฿ 2,786.28 | SWB TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 240 | 25 | 4-19X25 | 23 | 19 | 7 | 5 | 20° | 10 | ||
฿ 2,721.14 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 240 | 22 | 5-22 | 28 | 20 | 7 | 5 | 20° | 10 | ||
฿ 3,249.24 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 270 | 25 | 7-25 | 30 | 22 | 8 | 5 | 20° | 1 | ||
฿ 5,692.37 | SWB TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 330 | 32 | 9-32 | 36 | 28 | 10 | 8 | 20° | 1 | ||
฿ 10,945.52 | SWB TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 380 | 38 | 11-38 | 43 | 34 | 11 | 8 | 20° | 5 |
กำลังโหลด …
สเปค JIS | เครื่องมือ แบบตรง โนส แบบเหลี่ยม 64 แบบ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือ แยก เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุ | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | ทอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง