1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกบิต HSS รุ่น JIS31 รุ่น S510 Parting

ดอกบิต HSS รุ่น JIS31 รุ่น S510 Parting
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,256.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุที่ใช้มีทั้งความแข็งในอุณหภูมิสูงและทนต่อการสึกหรอที่เหนือชั้นเมื่อเทียบกับเหล็กกล้าความเร็วสูงแบบทั่วไป

รหัสสินค้า
TTB31-1
TTB31-3
TTB31-4
TTB31-5
TTB31-9
TTB31-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น จำนวน เม็ดมีด ส่วน A
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด ส่วน B
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด ส่วน C
(มิลลิเมตร)
ลิงก์ F
(มิลลิเมตร)
ลิงค์จี
(มิลลิเมตร)
หน่วยจัดส่ง
(ชิ้น)

฿ 1,256.84

SWB TURNING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 13115131-134164.52291

฿ 1,686.64

SWB TURNING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 19165193-1962475401

฿ 2,437.71

SWB TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 19180254-19X25629754010

฿ 2,401.53

SWB TURNING TOOLS 10 ชิ้น 5 วัน 22180225-22729764710

฿ 6,027.06

SWB TURNING TOOLS 5 ชิ้น 5 วัน 32250329-32938108775

฿ 11,149.35

SWB TURNING TOOLS 5 ชิ้น 5 วัน 383003811-381145118805

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค JIS ดอกบิต Projecting ชนิด 31 ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ แยก เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุ เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS)
การเคลือบผิว ทอง